chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
PP1.3BK06 | TURCK – Your Global Automation Partner
Bildverarbeitung PresencePLUS Pro-Kontroller
PP1.3BK06
Bestell-ID-Nr. 3077564
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
109,6 mm x 158 mm x 30,9 mm
Auflösung
1280 x 1024 Pixel
Ausgangsfunktion
PNP/NPN
Bauform
Quader
Betriebsspannung
DC
Elektrischer Anschluss
Schraubklemmen
Funktion
BCR
Gehäuseoberfläche
schwarz
Gehäusewerkstoff
Metall
Schutzart
IP20
Steckverbindertyp
abziehbare Schraubklemmen
Umgebungstemperatur max. (°C)
50
Umgebungstemperatur min. (°C)
0
home
Turck-Shop
Others
PP1.3BK06
Artikel gesamt
€ 10.083,06
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
€ 10.083,06