chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
SC22-3-S | TURCK – Your Global Automation Partner
Sicherheitstechnik Sicherheitskontroller
SC22-3-S
Bestell-ID-Nr. 3077259
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
131 mm x 64 mm x 130 mm
Ausgangsfunktion
2 x PNP
Bauform
Quader
Betriebsspannung
DC
Elektrischer Anschluss
abziehbarer Klemmenblock, verpolsicher, Schraubanschluss
Funktion
Controller
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Schaltelementfunktion
3 x Schließer
Schutzart
IP20
Umgebungstemperatur max. (°C)
55
Umgebungstemperatur min. (°C)
0
home
Turck-Shop
Others
SC22-3-S
Artikel gesamt
€ 1.658,27
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
€ 1.658,27