chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
Personenschutz Lichtvorhang Empfänger
LS2LR30-1650Q8
Bestell-ID-Nr. 3077252
Auf Lager
Artikel gesamt
€ 2.401,92
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
home
Turck-Shop
Others
LS2LR30-1650Q8
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
31,8 mm x 25,2 mm x 1713 mm
Anzahl der Strahlen
88
Ausgangsfunktion
2 x PNP
Bauform
Quader
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Funktion
Lichtvorhang
Gehäuseoberfläche
Gelber Polyester
Gehäusequalität
AL
Gehäusewerkstoff
Metall
Kaskadierbar
Nein
Max. Reichweite (mm)
15000
Mit Mutingfunktion
Nein
Optische Auflösung (mm)
30
Schaltelementfunktion
2 x Öffner
Schutzart
IP65
Steckverbindertyp
M12 x 1
Überwachungsfeldhöhe (mm)
1650
Umgebungstemperatur max. (°C)
55
Umgebungstemperatur min. (°C)
0
Wiederanlaufsperre
Ja
Preisgruppe
G1
Listenpreis
€ 2.401,92
Support kontaktieren