chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkte
person
Einloggen
add_shopping_cart
LS2E30-1800Q8 | TURCK – Your Global Automation Partner
Personenschutz Lichtvorhang Sender
LS2E30-1800Q8
Bestell-ID-Nr. 3077249
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
31,8 mm x 25,2 mm x 1863 mm
Anzahl der Strahlen
96
Bauform
Quader
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Funktion
Lichtvorhang
Gehäuseoberfläche
Gelber Polyester
Gehäusequalität
AL
Gehäusewerkstoff
Metall
Kaskadierbar
Nein
Lichtart
IR
Max. Reichweite (mm)
15000
Mit Mutingfunktion
Nein
Optische Auflösung (mm)
30
Schutzart
IP65
Steckverbindertyp
M12 x 1
Überwachungsfeldhöhe (mm)
1800
Umgebungstemperatur max. (°C)
55
Umgebungstemperatur min. (°C)
0
Wellenlänge (nm)
950
home
Turck-Shop
Others
LS2E30-1800Q8
Artikel gesamt
€ 2.122,53
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren
Auf Lager
Preisgruppe
G1
Listenpreis
€ 2.122,53