chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
M12PLV W/30 | TURCK – Your Global Automation Partner
Opto-Sensor Reflexionslichtschranke
M12PLV W/30
Bestell-ID-Nr. 3077208
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
67,5 mm
Ausgangsfunktion
PNP
Bauform
Rohr
Besondere Merkmale
gekapselt, Wash down
Betriebsart
Nicht-polarisiert
Einstellmöglichkeit
Potentiometer
Elektrischer Anschluss
Kabel
Funktion
Reflexionslichtschranke
Gehäusedurchmesser (mm)
⌀ 12 mm
Gehäuseoberfläche
vernickelt
Gehäusequalität
Vernickeltes Messing
Gehäusewerkstoff
Leitungslänge (m)
9
Lichtart
Rot
Max. Reichweite (mm)
2500
Schaltelementfunktion
Wechsler
Schutzart
IP67, IP68
Umgebungstemperatur max. (°C)
60
Umgebungstemperatur min. (°C)
-20
Wellenlänge (nm)
660
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
€ 132,33
Artikel gesamt
€ 132,33
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
home
Turck-Shop
Others
M12PLV W/30
Support kontaktieren