chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
M12NLP W/30 | TURCK – Your Global Automation Partner
Opto-Sensor Reflexionslichtschranke mit Polarisationsfilter
M12NLP W/30
Bestell-ID-Nr. 3077207
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
67,5 mm
Ausgangsfunktion
NPN
Bauform
Rohr
Besondere Merkmale
gekapselt, Wash down
Betriebsart
Polarisiert
Einstellmöglichkeit
Potentiometer
Elektrischer Anschluss
Kabel
Funktion
Reflexionslichtschranke mit Polarisationsfilter
Gehäusedurchmesser (mm)
⌀ 12 mm
Gehäuseoberfläche
vernickelt
Gehäusequalität
Vernickeltes Messing
Gehäusewerkstoff
Metall
Leitungslänge (m)
9
Lichtart
Rot-polarisiert
Max. Reichweite (mm)
1500
Schaltelementfunktion
Wechsler
Schutzart
IP67, IP68
Umgebungstemperatur max. (°C)
60
Umgebungstemperatur min. (°C)
-20
Wellenlänge (nm)
660
home
Turck-Shop
Others
M12NLP W/30
Artikel gesamt
€ 132,33
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
€ 132,33