chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
DS18VN6FF50 | TURCK – Your Global Automation Partner
Opto-Sensor
DS18VN6FF50
Bestell-ID-Nr. 3076535
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
31,1 mm x 15 mm x 47,9 mm
Ausgangsfunktion
NPN
Bauform
Quader mit Gewinde
Betriebsart
Hintergrundausblendung, nicht einstellbar
Elektrischer Anschluss
Kabel
Funktion
Reflexionslichttaster mit fester Hintergrundausblendung
Gehäusedurchmesser (mm)
⌀ 18 mm
Gehäusequalität
Thermoplastischer Kunststoff
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Leitungslänge (m)
2
Max. Reichweite (mm)
50
Schaltelementfunktion
Schließer/Öffner
Schutzart
IP67
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Umgebungstemperatur min. (°C)
-20
Wellenlänge (nm)
660
home
Turck-Shop
Others
DS18VN6FF50
Artikel gesamt
€ 113,70
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
€ 113,70