chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
DS186EQ7 | TURCK – Your Global Automation Partner
Opto-Sensor
DS186EQ7
Bestell-ID-Nr. 3076527
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
31,1 mm x 15 mm x 55,4 mm
Bauform
Quader mit Gewinde
Betriebsart
Sender
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Funktion
Einweglichtschranke
Gehäusedurchmesser (mm)
⌀ 18 mm
Gehäusequalität
Thermoplastischer Kunststoff
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Max. Reichweite (mm)
20000
Schutzart
IP67
Steckverbindertyp
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Umgebungstemperatur min. (°C)
-20
Wellenlänge (nm)
940
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
€ 58,94
Artikel gesamt
€ 58,94
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
home
Turck-Shop
Others
DS186EQ7
Support kontaktieren