chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
VS2AN5CV15 W/30 | TURCK – Your Global Automation Partner
Opto-Sensor Winkellichttaster
VS2AN5CV15 W/30
Bestell-ID-Nr. 3076506
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
4,7 mm x 12 mm x 25,1 mm
Ausgangsfunktion
NPN
Bauform
Quader
Betriebsart
Kontrast-Sensor
Brennweite (mm)
15
Elektrischer Anschluss
Kabel
Funktion
Reflexionslichttaster
Gehäusequalität
ABS
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Leitungslänge (m)
9
Lichtart
Rot
Max. Reichweite (mm)
15
Schaltelementfunktion
Schließer
Schutzart
IP67
Umgebungstemperatur max. (°C)
55
Umgebungstemperatur min. (°C)
-20
Wellenlänge (nm)
660
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
€ 195,71
home
Turck-Shop
Others
VS2AN5CV15 W/30
Artikel gesamt
€ 195,71
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren