chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
Q12AB6FF15CR | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Opto-Sensor Reflexionslichttaster mit fester Hintergrundausblendung
Q12AB6FF15CR
Bestell-ID-Nr. 3076477
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
22,6 mm x 12,5 mm x 28,8 mm
Ausgangsfunktion
PNP/NPN
Bauform
Quader
Besondere Merkmale
Chemikalienbeständig, Chemikalienresistent
Betriebsart
Hintergrundausblendung, nicht einstellbar
Elektrischer Anschluss
Kabel
Funktion
Reflexionslichttaster mit fester Hintergrundausblendung
Gehäuseoberfläche
gelb
Gehäusequalität
Thermoplastischer Kunststoff
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Leitungslänge (m)
2
Lichtart
Rot
Max. Reichweite (mm)
15
Schaltelementfunktion
Schließer, hellschaltend
Schutzart
IP67
Umgebungstemperatur max. (°C)
55
Umgebungstemperatur min. (°C)
-20
Wellenlänge (nm)
640
home
Turck-Shop
Others
Q12AB6FF15CR
Artikel gesamt
€ 332,35
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
€ 332,35