chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
T30GRXPQ | TURCK – Your Global Automation Partner
LED-Signalleuchte Kennleuchte
T30GRXPQ
Bestell-ID-Nr. 3076406
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
63,7 mm x 40 mm x 45 mm
Anzahl der Farben/Segmente
2
Bauform
Gewinderohr
Dimmbar
Nein
Eingangstyp
PNP
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Funktion
Spotleuchte
Gehäusedurchmesser (mm)
⌀ 40 mm
Gehäuseoberfläche
gelb
Gehäusequalität
Thermoplastisches Polyester
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Kaskadierbar
Nein
Lichtart
Grün, Rot
Schutzart
IP67
Steckverbindertyp
M12 x 1
Umgebungstemperatur max. (°C)
50
Umgebungstemperatur min. (°C)
-40
home
Turck-Shop
Others
T30GRXPQ
Artikel gesamt
€ 130,94
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
€ 130,94