chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
VS1RP5CV10 W/30 | TURCK – Your Global Automation Partner
Opto-Sensor Winkellichttaster
VS1RP5CV10 W/30
Bestell-ID-Nr. 3075840
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
11,6 mm x 8,3 mm x 25,7 mm
Ausgangsfunktion
PNP
Bauform
Quader
Betriebsart
Konvergent
Brennweite (mm)
10
Elektrischer Anschluss
Kabel
Funktion
Reflexionslichttaster
Gehäuseoberfläche
schwarz
Gehäusequalität
Thermoplastischer Kunststoff
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Leitungslänge (m)
9
Lichtart
Rot
Max. Reichweite (mm)
10
Schaltelementfunktion
Schließer
Schutzart
IP54
Umgebungstemperatur max. (°C)
55
Umgebungstemperatur min. (°C)
-20
Wellenlänge (nm)
630
home
Turck-Shop
Others
VS1RP5CV10 W/30
Artikel gesamt
€ 138,17
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
€ 138,17