chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
QS18VN6LAF250QPMA | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Opto-Sensor Laser-Reflexionslichttaster mit einstellbarer Hintergrundausblendung
QS18VN6LAF250QPMA
Bestell-ID-Nr. 3075738
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
21,1 mm x 15 mm x 34,5 mm
Ausgangsfunktion
NPN
Bauform
Quader
Betriebsart
Hintergrundausblendung, einstellbar
Einstellmöglichkeit
Mechanische Schraube
Elektrischer Anschluss
Kabel mit Steckverbinder
Funktion
Laser-Reflexionslichttaster mit einstellbarer Hintergrundausblendung
Gehäusequalität
ABS
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Laserklasse
2
Leitungslänge (m)
0.15
Lichtart
Rot
Max. Reichweite (mm)
250
Schaltelementfunktion
Schließer/Öffner
Schutzart
IP67
Steckverbindertyp
M12 x 1
Umgebungstemperatur max. (°C)
50
Umgebungstemperatur min. (°C)
-10
Wellenlänge (nm)
658
home
Turck-Shop
Others
QS18VN6LAF250QPMA
Artikel gesamt
€ 342,36
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
€ 342,36