chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
QS18EP6FPQ | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Opto-Sensor Lichtleiter-Sensor für Kunststofflichtleiter
QS18EP6FPQ
Bestell-ID-Nr. 3075730
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
27,5 mm x 15 mm x 35 mm
Ausgangsfunktion
PNP
Bauform
Quader
Besondere Merkmale
Wash down,
Betriebsart
Kunststofflichtleiter
Einstellmöglichkeit
Drucktaster, Remote-Teach
Elektrischer Anschluss
Kabel mit Steckverbinder
Funktion
Gehäusequalität
Thermoplastischer Kunststoff
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Leitungslänge (m)
0.15
Lichtart
Rot
Messprinzip
Optisch
Schutzart
IP67
Steckverbindertyp
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Umgebungstemperatur min. (°C)
-20
Wellenlänge (nm)
660
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
€ 133,44
Artikel gesamt
€ 133,44
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
home
Turck-Shop
Others
QS18EP6FPQ
Support kontaktieren