chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
K50RPLPGXDQPMA | TURCK – Your Global Automation Partner
Pick-to-Light Bestückungssensor
K50RPLPGXDQPMA
Bestell-ID-Nr. 3075561
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
56,8 mm
Anzahl der Farben/Segmente
1
Anzahl der Strahlen
1
Ausgangsfunktion
PNP
Bauform
Halbkugel
Besondere Merkmale
E/A Modul kompatibel, Wash down
Betriebsart
Polarisiert
Betriebsspannung
DC
Eingangstyp
PNP
Elektrischer Anschluss
Kabel mit Steckverbinder
Funktion
Reflexionsschranke
Gehäusedurchmesser (mm)
⌀ 50 mm
Gehäuseoberfläche
schwarz
Gehäusequalität
PC
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Höhe
56.8
Leitungslänge (m)
0.15
Lichtart
Rot
Max. Reichweite (mm)
2000
Schutzart
IP67, IP69
Steckverbindertyp
Umgebungstemperatur max. (°C)
50
Umgebungstemperatur min. (°C)
-40
Wellenlänge (nm)
680
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
€ 187,09
Artikel gesamt
€ 187,09
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
home
Turck-Shop
Others
K50RPLPGXDQPMA
Support kontaktieren