chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkte
person
Einloggen
add_shopping_cart
Bildverarbeitung Axiale Beleuchtung
LEDRO100M
Bestell-ID-Nr. 3075527
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
€ 1.941,83
Artikel gesamt
€ 1.941,83
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren
home
Turck-Shop
Others
LEDRO100M
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
109,3 mm x 109,3 mm x 178 mm
Bauform
Quader
Elektrischer Anschluss
Kabel mit Steckverbinder
Funktion
Flächenleuchte
Gehäusequalität
AL eloxiert
Gehäusewerkstoff
Metall
Leitungslänge (m)
0.6
Lichtart
Rot
Schutzart
IP40
Steckverbindertyp
M8 x 1
Umgebungstemperatur max. (°C)
50
Umgebungstemperatur min. (°C)
0
Wellenlänge (nm)
630