chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
SLM10P6QN | TURCK – Your Global Automation Partner
Opto-Sensor Gabellichtschranke
SLM10P6QN
Bestell-ID-Nr. 3075449
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
80 mm x 12 mm x 42 mm
Ausgangsfunktion
PNP
Bauform
Gabel
Einstellmöglichkeit
Potentiometer
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Funktion
Gabellichtschranke
Gehäusequalität
ZN
Gehäusewerkstoff
Metall/Kunststoff
Lichtart
Rot
Max. Reichweite (mm)
10
Schaltelementfunktion
Schließer
Schutzart
IP67
Steckverbindertyp
M8 x 1
Umgebungstemperatur max. (°C)
60
Umgebungstemperatur min. (°C)
-20
Wellenlänge (nm)
680
home
Turck-Shop
Others
SLM10P6QN
Artikel gesamt
€ 283,28
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
€ 283,28