chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
P4OR-BC | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Bildverarbeitung Kamera mit integrierter Auswertung
P4OR-BC
Bestell-ID-Nr. 3075396
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
124,5 mm x 66,8 mm x 34,3 mm
Auflösung
640 x 480 Pixel
Ausgangsfunktion
PNP/NPN
Bauform
Rechtwinkelig
Betriebsspannung
DC
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Funktion
BCR
Gehäusequalität
AL
Gehäusewerkstoff
Metall
Kommunikationsprotokoll
EtherNet/IP, Modbus TCP, PCCC, RS232
Schutzart
IP20
Steckverbindertyp
Umgebungstemperatur max. (°C)
50
Umgebungstemperatur min. (°C)
0
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
€ 7.222,44
Artikel gesamt
€ 7.222,44
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
home
Turck-Shop
Others
P4OR-BC
Support kontaktieren