chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
VS1AN5CV10Q5 | TURCK – Your Global Automation Partner
Opto-Sensor Winkellichttaster
VS1AN5CV10Q5
Bestell-ID-Nr. 3075302
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
11,6 mm x 8,3 mm x 25,7 mm
Ausgangsfunktion
NPN
Bauform
Quader
Betriebsart
Konvergent
Breite
8.3
Brennweite (mm)
10
Elektrischer Anschluss
Kabel mit Steckverbinder
Funktion
Reflexionslichttaster
Gehäuseoberfläche
schwarz
Gehäusequalität
ABS
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Höhe
25.7
Länge
11.6
Leitungslänge (m)
0.15
Lichtart
Rot
Schutzart
IP54
Steckverbindertyp
Umgebungstemperatur max. (°C)
55
Umgebungstemperatur min. (°C)
-20
Wellenlänge (nm)
630
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
€ 130,94
Artikel gesamt
€ 130,94
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
home
Turck-Shop
Others
VS1AN5CV10Q5
Support kontaktieren