chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkte
person
Einloggen
add_shopping_cart
P4OR | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Bildverarbeitung Kamera mit integrierter Auswertung
P4OR
Bestell-ID-Nr. 3075299
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
124,5 mm x 66,8 mm x 34,3 mm
Auflösung
640 x 480 Pixel
Ausgangsfunktion
PNP/NPN
Bauform
Rechtwinkelig
Betriebsspannung
DC
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Funktion
Multifunktional
Gehäusequalität
AL
Gehäusewerkstoff
Metall
Kommunikationsprotokoll
EtherNet/IP, Modbus TCP, PCCC, RS232
Schaltelementfunktion
Schließer
Schutzart
IP20
Steckverbindertyp
M12 x 1
Umgebungstemperatur max. (°C)
50
Umgebungstemperatur min. (°C)
0
home
Turck-Shop
Others
P4OR
Artikel gesamt
€ 5.808,81
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
€ 5.808,81