chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
T186EQP | TURCK – Your Global Automation Partner
Opto-Sensor Einweglichtschranke (Sender)
T186EQP
Bestell-ID-Nr. 3075243
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
30 mm x 30 mm
Bauform
Rohr
Besondere Merkmale
gekapselt, Wash down,
Betriebsart
Sender
Elektrischer Anschluss
Kabel mit Steckverbinder
Funktion
Gehäusedurchmesser (mm)
⌀ 18 mm
Gehäusequalität
Thermoplastischer Kunststoff
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Leitungslänge (m)
0.15
Lichtart
IR
Max. Reichweite (mm)
20000
Schutzart
IP67, IP69
Steckverbindertyp
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Umgebungstemperatur min. (°C)
-40
Wellenlänge (nm)
950
Hauptfunktionen
Lichtart
IR
Funktion
Max. Reichweite (mm)
20000
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
€ 76,31
Artikel gesamt
€ 76,31
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Optoelektronische Sensoren
T186EQP
Support kontaktieren