chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
T18SP6RQP | TURCK – Your Global Automation Partner
Opto-Sensor Einweglichtschranke (Empfänger)
T18SP6RQP
Bestell-ID-Nr. 3075242
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
30 mm x 30 mm
Ausgangsfunktion
PNP
Bauform
Rohr
Besondere Merkmale
gekapselt, Wash down,
Elektrischer Anschluss
Kabel mit Steckverbinder
Funktion
Gehäusedurchmesser (mm)
⌀ 18 mm
Gehäusequalität
Thermoplastischer Kunststoff
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Leitungslänge (m)
0.15
Max. Reichweite (mm)
20000
Schaltelementfunktion
anschlussprogrammierbar
Schutzart
IP67, IP69
Steckverbindertyp
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Umgebungstemperatur min. (°C)
-40
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
€ 113,70
Artikel gesamt
€ 113,70
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
home
Turck-Shop
Others
T18SP6RQP
Support kontaktieren