chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
QM42VN6D W/30 | TURCK – Your Global Automation Partner
Opto-Sensor Reflexionslichttaster
QM42VN6D W/30
Bestell-ID-Nr. 3075214
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
42 mm x 12,7 mm x 42 mm
Ausgangsfunktion
NPN
Bauform
Quader
Betriebsart
Diffus
Breite
12.7
Einstellmöglichkeit
Potentiometer
Elektrischer Anschluss
Kabel
Funktion
Reflexionslichttaster
Gehäuseoberfläche
schwarz lackiert
Gehäusequalität
Zinklegierung Druckguss
Gehäusewerkstoff
Metall
Höhe
42
Länge
42
Leitungslänge (m)
9
Lichtart
IR
Max. Reichweite (mm)
400
Schaltelementfunktion
Schutzart
IP67
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Umgebungstemperatur min. (°C)
-20
Wellenlänge (nm)
880
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
€ 225,88
Artikel gesamt
€ 225,88
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
home
Turck-Shop
Others
QM42VN6D W/30
Support kontaktieren