chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
Q10AP6DQ5 | TURCK – Your Global Automation Partner
Opto-Sensor Reflexionslichttaster
Q10AP6DQ5
Bestell-ID-Nr. 3075024
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
42,4 mm x 20 mm x 10 mm
Ausgangsfunktion
PNP
Bauform
Quader
Betriebsart
Diffus
Einstellmöglichkeit
Potentiometer
Elektrischer Anschluss
Kabel mit Steckverbinder
Funktion
Reflexionslichttaster
Gehäuseoberfläche
schwarz
Gehäusequalität
Thermoplastischer Kunststoff
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Leitungslänge (m)
0.15
Lichtart
IR
Max. Reichweite (mm)
500
Schaltelementfunktion
Schließer, hellschaltend
Schaltfrequenz (kHz)
0.15
Schutzart
IP67
Steckverbindertyp
M12 x 1
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Umgebungstemperatur min. (°C)
-40
Wellenlänge (nm)
880
home
Turck-Shop
Others
Q10AP6DQ5
Artikel gesamt
€ 176,95
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren
Auf Lager
Preisgruppe
B1
Listenpreis
€ 176,95