chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
MM2-TA-12B | TURCK – Your Global Automation Partner
Sicherheitstechnik Muting Modul
MM2-TA-12B
Bestell-ID-Nr. 3074934
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
220 mm x 60 mm x 40 mm
Ausgangsfunktion
2 x PNP
Bauform
Quader
Betriebsspannung
DC
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Funktion
Mutingmodul
Gehäusequalität
PA
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Mit Mutingfunktion
Ja
Schaltelementfunktion
2 x Öffner
Schutzart
IP65
Umgebungstemperatur max. (°C)
50
Umgebungstemperatur min. (°C)
0
home
Turck-Shop
Others
MM2-TA-12B
Artikel gesamt
€ 1.469,23
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren
Auf Lager
Preisgruppe
B1
Listenpreis
€ 1.469,23