chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
M18TUP14 W/30 | TURCK – Your Global Automation Partner
Temperatursensor Passiver Infrarotsensor
M18TUP14 W/30
Bestell-ID-Nr. 3074922
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
86,5 mm
Ausgangsfunktion
PNP/Analogausgang
Bauform
Rohr
Betriebsart
Diffus
Betriebsspannung
DC
D:S Verhältnis
14:1
Elektrischer Ausgang
Spannungsausgang (3-Leiter)
Elektrischer Anschluss
Kabel
Gehäusedurchmesser (mm)
⌀ 18 mm
Gehäuseoberfläche
grau
Gehäusequalität
Edelstahl
Gehäusewerkstoff
Metall
Kommunikationsprotokoll
1-wire-serial
Länge
86.5
Leitungsfarbe
Schwarz
Leitungslänge (m)
9
Messbereich
0...300 °C
Prozessanschluss
Schutzart
IP67
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Umgebungstemperatur min. (°C)
-20
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
€ 783,96
Artikel gesamt
€ 783,96
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
home
Turck-Shop
Others
M18TUP14 W/30
Support kontaktieren