chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkte
person
Einloggen
add_shopping_cart
LX3ERSRQ | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Schaltender Lichtvorhang Sender und Empfänger
LX3ERSRQ
Bestell-ID-Nr. 3074862
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
31,8 mm x 25,4 mm x 113,4 mm
Ausgangsfunktion
PNP/NPN
Bauform
Quader
Betriebsart
Sender/Empfänger Paar
Elektrischer Anschluss
Kabel mit Steckverbinder
Funktion
Lichtvorhang - Sender und Empfänger
Gehäuseoberfläche
grau
Gehäusequalität
AL
Gehäusewerkstoff
Metall
Leitungslänge (m)
0.15
Lichtart
IR
Max. Reichweite (mm)
200
Optische Auflösung (mm)
5.6
Schaltelementfunktion
Schließer
Schutzart
IP65
Steckverbindertyp
M12 x 1
Überwachungsfeldhöhe (mm)
67
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Umgebungstemperatur min. (°C)
-20
Wellenlänge (nm)
880
home
Turck-Shop
Others
LX3ERSRQ
Artikel gesamt
€ 714,46
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
€ 714,46