chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
T30UIPB-CRFV | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Ultraschallsensor Reflexionstaster
T30UIPB-CRFV
Bestell-ID-Nr. 3074840
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
45 mm
Abstrahlrichtung
gerade
Ausgangsfunktion
PNP/Analogausgang
Bauform
Rohr
Besondere Merkmale
Chemikalienresistent, Klar-Objekt-Erkennung,
Betriebsart
Laufzeit
Elektrischer Anschluss
Kabel
Gehäusedurchmesser (mm)
⌀ 40 mm
Gehäusequalität
PBT
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Länge
45
Leitungslänge (m)
2
Max. Reichweite (mm)
1000
Schutzart
IP67
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Umgebungstemperatur min. (°C)
-20
home
Turck-Shop
Others
T30UIPB-CRFV
Artikel gesamt
€ 954,93
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
€ 954,93