chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
QS30VR3LPQPMA3 | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Opto-Sensor Reflexionslichtschranke mit Polarisationsfilter
QS30VR3LPQPMA3
Bestell-ID-Nr. 3074797
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
51,5 mm x 22 mm x 44 mm
Ausgangsfunktion
Relaisausgang
Bauform
Quader mit Gewinde
Betriebsart
Polarisiert
Breite
22
Elektrischer Anschluss
Kabel mit Steckverbinder
Funktion
Reflexionslichtschranke mit Polarisationsfilter
Gehäusedurchmesser (mm)
⌀ 30 mm
Gehäuseoberfläche
gelb
Gehäusequalität
Thermoplastischer Kunststoff
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Höhe
44
Länge
51.5
Leitungslänge (m)
0.15
Lichtart
Rot-polarisiert
Max. Reichweite (mm)
8000
Schaltelementfunktion
Schutzart
IP67
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Umgebungstemperatur min. (°C)
-20
Wellenlänge (nm)
630
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
€ 217,26
Artikel gesamt
€ 217,26
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
home
Turck-Shop
Others
QS30VR3LPQPMA3
Support kontaktieren