chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkte
person
Einloggen
add_shopping_cart
Pico Guard Zubehör 3-Strahl Lichtgitter
SFG3-400C100
Bestell-ID-Nr. 3074692
Auf Lager
Preisgruppe
B1
Listenpreis
€ 2.193,42
Artikel gesamt
€ 2.193,42
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren
home
Turck-Shop
Others
SFG3-400C100
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
55 mm x 52 mm x 984 mm
Gehäusequalität
AL
Gehäusewerkstoff
Metall
Schutzart
IP65
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Umgebungstemperatur min. (°C)
0
Zulassungen
ATEX II 1 G, ATEX II 2 G, ATEX II 3 G