chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkte
person
Einloggen
add_shopping_cart
SFG2-500C100 | TURCK – Your Global Automation Partner
Pico Guard Zubehör 2-Strahl Lichtgitter
SFG2-500C100
Bestell-ID-Nr. 3074688
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
55 mm x 52 mm x 684 mm
Gehäusequalität
AL
Gehäusewerkstoff
Metall
Schutzart
IP65
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Umgebungstemperatur min. (°C)
0
Zulassungen
ATEX II 1 G, ATEX II 2 G, ATEX II 3 G
home
Turck-Shop
Others
SFG2-500C100
Artikel gesamt
€ 1.666,61
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren
Auf Lager
Preisgruppe
B1
Listenpreis
€ 1.666,61