chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
STBVP6L W/30' | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Opto-Sensor Berührungstaster
STBVP6L W/30'
Bestell-ID-Nr. 3074235
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
51 mm x 69 mm x 74 mm
Ausgangsfunktion
PNP
Bauform
Quader
Betriebsspannung
DC
Elektrischer Anschluss
Kabel
Funktion
Berührungstaster
Gehäusequalität
PBT
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Leitungslänge (m)
9
Lichtart
IR
Schaltelementfunktion
Schließer/Öffner
Schutzart
IP66
Umgebungstemperatur max. (°C)
50
Umgebungstemperatur min. (°C)
0
home
Turck-Shop
Others
STBVP6L W/30'
Artikel gesamt
€ 198,49
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
€ 198,49