chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
D10AFPYQ5 | TURCK – Your Global Automation Partner
Opto-Sensor Lichtleiter-Sensor für Kunststofflichtleiter
D10AFPYQ5
Bestell-ID-Nr. 3074182
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
84,4 mm x 10 mm x 35,9 mm
Ausgangsfunktion
PNP/NPN
Bauform
Quader
Besondere Merkmale
halten/verzögern
Betriebsart
Kunststofflichtleiter
Einstellmöglichkeit
Potentiometer
Elektrischer Anschluss
Kabel mit Steckverbinder
Funktion
Lichtleitersensor für Kunststofflichtleiter
Gehäuseoberfläche
schwarz
Gehäusequalität
Thermoplastischer Kunststoff
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Leitungslänge (m)
0.15
Lichtart
Rot
Schaltelementfunktion
Schließer
Schaltfrequenz (kHz)
2.5
Schutzart
IP50
Steckverbindertyp
M12 x 1
Umgebungstemperatur max. (°C)
55
Umgebungstemperatur min. (°C)
-20
Wellenlänge (nm)
660
home
Turck-Shop
Others
D10AFPYQ5
Artikel gesamt
€ 172,64
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
€ 172,64