chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
QS186LE10 W/30 | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Opto-Sensor Laser Sender
QS186LE10 W/30
Bestell-ID-Nr. 3074167
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
31 mm x 15 mm x 35 mm
Bauform
Quader mit Gewinde
Besondere Merkmale
Laser
Betriebsart
Laser-Sender
Breite
15
Elektrischer Anschluss
Kabel
Funktion
Gehäusedurchmesser (mm)
⌀ 18 mm
Gehäusequalität
ABS
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Höhe
35
Länge
31
Leitungslänge (m)
9
Lichtart
Rot
Max. Reichweite (mm)
15000
Schutzart
IP67
Umgebungstemperatur max. (°C)
50
Umgebungstemperatur min. (°C)
-10
Wellenlänge (nm)
650
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
€ 118,01
Artikel gesamt
€ 118,01
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
home
Turck-Shop
Others
QS186LE10 W/30
Support kontaktieren