chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
M18RGXPQ | TURCK – Your Global Automation Partner
LED-Signalleuchte Kennleuchte
M18RGXPQ
Bestell-ID-Nr. 3074043
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
70,4 mm
Anzahl der Farben/Segmente
2
Bauform
Gewinderohr
Dimmbar
nein
Eingangstyp
PNP
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Funktion
Spotleuchte
Gehäusedurchmesser (mm)
⌀ 16,5 mm
Gehäusequalität
Vernickeltes Messing
Gehäusewerkstoff
Kaskadierbar
nein
Lichtart
Rot,
Schutzart
IP67
Steckverbindertyp
Umgebungstemperatur max. (°C)
50
Umgebungstemperatur min. (°C)
-40
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
€ 130,66
Artikel gesamt
€ 130,66
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
home
Turck-Shop
Others
M18RGXPQ
Support kontaktieren