chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
SLSCR30-900P8 | TURCK – Your Global Automation Partner
Personenschutz Lichtvorhang kaskadierbarer Empfänger
SLSCR30-900P8
Bestell-ID-Nr. 3073941
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
45 mm x 36 mm x 971 mm
Anzahl der Strahlen
60
Ausgangsfunktion
Bauform
Quader
Elektrischer Anschluss
Kabel mit Steckverbinder
Gehäuseoberfläche
Gelber Polyester
Gehäusequalität
AL
Gehäusewerkstoff
Kaskadierbar
ja
Max. Reichweite (mm)
18000
Mit Mutingfunktion
nein
Optische Auflösung (mm)
30
Schutzart
IP65
Steckverbindertyp
Überwachungsfeldhöhe (mm)
900
Umgebungstemperatur max. (°C)
50
Umgebungstemperatur min. (°C)
0
Wiederanlaufsperre
einstellbar
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
€ 2.183,69
Artikel gesamt
€ 2.183,69
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
home
Turck-Shop
Others
SLSCR30-900P8
Support kontaktieren