chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
SLSCR14-1500P8 | TURCK – Your Global Automation Partner
Personenschutz Lichtvorhang kaskadierbarer Empfänger
SLSCR14-1500P8
Bestell-ID-Nr. 3073934
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
45 mm x 36 mm x 1569 mm
Anzahl der Strahlen
200
Ausgangsfunktion
Bauform
Quader
Elektrischer Anschluss
Kabel mit Steckverbinder
Gehäuseoberfläche
Gelber Polyester
Gehäusequalität
AL
Gehäusewerkstoff
Kaskadierbar
ja
Max. Reichweite (mm)
6000
Mit Mutingfunktion
nein
Optische Auflösung (mm)
14
Schutzart
IP65
Steckverbindertyp
Überwachungsfeldhöhe (mm)
1500
Umgebungstemperatur max. (°C)
50
Umgebungstemperatur min. (°C)
0
Wiederanlaufsperre
einstellbar
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
€ 3.762,73
Artikel gesamt
€ 3.762,73
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
home
Turck-Shop
Others
SLSCR14-1500P8
Support kontaktieren