chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
SLSCE30-1350P8 | TURCK – Your Global Automation Partner
Personenschutz Lichtvorhang kaskadierbarer Sender
SLSCE30-1350P8
Bestell-ID-Nr. 3073922
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
45 mm x 36 mm x 1420 mm
Anzahl der Strahlen
90
Bauform
Quader
Elektrischer Anschluss
Kabel mit Steckverbinder
Funktion
Lichtvorhang
Gehäuseoberfläche
Gelber Polyester
Gehäusequalität
AL
Gehäusewerkstoff
Metall
Kaskadierbar
Ja
Lichtart
IR
Max. Reichweite (mm)
18000
Mit Mutingfunktion
Nein
Optische Auflösung (mm)
30
Schutzart
IP65
Steckverbindertyp
M12 x 1
Überwachungsfeldhöhe (mm)
1350
Umgebungstemperatur max. (°C)
50
Umgebungstemperatur min. (°C)
0
Wellenlänge (nm)
950
Wiederanlaufsperre
Einstellbar
home
Turck-Shop
Others
SLSCE30-1350P8
Artikel gesamt
€ 2.143,38
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
€ 2.143,38