chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
SLSCE14-1050P8 | TURCK – Your Global Automation Partner
Personenschutz Lichtvorhang kaskadierbarer Sender
SLSCE14-1050P8
Bestell-ID-Nr. 3073909
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
45 mm x 36 mm x 1120 mm
Anzahl der Strahlen
140
Bauform
Quader
Elektrischer Anschluss
Kabel mit Steckverbinder
Funktion
Lichtvorhang
Gehäuseoberfläche
Gelber Polyester
Gehäusequalität
AL
Gehäusewerkstoff
Metall
Kaskadierbar
Ja
Lichtart
IR
Max. Reichweite (mm)
6000
Mit Mutingfunktion
Nein
Optische Auflösung (mm)
14
Schutzart
IP65
Steckverbindertyp
M12 x 1
Überwachungsfeldhöhe (mm)
1050
Umgebungstemperatur max. (°C)
50
Umgebungstemperatur min. (°C)
0
Wellenlänge (nm)
950
Wiederanlaufsperre
Einstellbar
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
€ 2.147,55
Artikel gesamt
€ 2.147,55
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
home
Turck-Shop
Others
SLSCE14-1050P8
Support kontaktieren