chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
SLSR14-150P8 | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Personenschutz Lichtvorhang Sender/Empfänger Paar
SLSR14-150P8
Bestell-ID-Nr. 3073880
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
45 mm x 36 mm x 262 mm
Anzahl der Strahlen
20
Ausgangsfunktion
2 x PNP
Bauform
Quader
Elektrischer Anschluss
Kabel mit Steckverbinder
Funktion
Lichtvorhang
Gehäuseoberfläche
Gelber Polyester
Gehäusequalität
AL
Gehäusewerkstoff
Metall
Kaskadierbar
Nein
Lichtart
IR
Max. Reichweite (mm)
6000
Mit Mutingfunktion
Nein
Optische Auflösung (mm)
14
Schaltelementfunktion
2 x Öffner
Schutzart
IP65
Steckverbindertyp
M12 x 1
Überwachungsfeldhöhe (mm)
150
Umgebungstemperatur max. (°C)
50
Umgebungstemperatur min. (°C)
0
Wellenlänge (nm)
950
Wiederanlaufsperre
Einstellbar
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
€ 931,30
Artikel gesamt
€ 931,30
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
home
Turck-Shop
Others
SLSR14-150P8
Support kontaktieren