chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
SLSE30-1500P8 | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Personenschutz Lichtvorhang Sender
SLSE30-1500P8
Bestell-ID-Nr. 3073877
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
45 mm x 36 mm x 1569 mm
Anzahl der Strahlen
100
Bauform
Quader
Elektrischer Anschluss
Kabel mit Steckverbinder
Funktion
Lichtvorhang
Gehäuseoberfläche
Gelber Polyester
Gehäusequalität
AL
Gehäusewerkstoff
Metall
Kaskadierbar
Nein
Lichtart
IR
Max. Reichweite (mm)
18000
Mit Mutingfunktion
Nein
Optische Auflösung (mm)
30
Schutzart
IP65
Steckverbindertyp
M12 x 1
Überwachungsfeldhöhe (mm)
1500
Umgebungstemperatur max. (°C)
50
Umgebungstemperatur min. (°C)
0
Wellenlänge (nm)
950
Wiederanlaufsperre
Einstellbar
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
€ 2.224,00
Artikel gesamt
€ 2.224,00
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
home
Turck-Shop
Others
SLSE30-1500P8
Support kontaktieren