chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
LEDGA62X62M | TURCK – Your Global Automation Partner
Bildverarbeitung Flächenleuchte
LEDGA62X62M
Bestell-ID-Nr. 3073801
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
66,7 mm x 66,7 mm x 14,6 mm
Bauform
Quader
Elektrischer Anschluss
Kabel mit Steckverbinder
Gehäusequalität
Kohlenstoffarmer Stahl
Gehäusewerkstoff
Metall
Leitungslänge (m)
2
Schutzart
IP40
Steckverbindertyp
Umgebungstemperatur max. (°C)
50
Umgebungstemperatur min. (°C)
0
Wellenlänge (nm)
530
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
€ 513,61
Artikel gesamt
€ 513,61
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
home
Turck-Shop
Others
LEDGA62X62M
Support kontaktieren