chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkte
person
Einloggen
add_shopping_cart
M18TB6E W/30 | TURCK – Your Global Automation Partner
Temperatursensor Passiver Infrarotsensor
M18TB6E W/30
Bestell-ID-Nr. 3073650
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
81,7 mm
Ausgangsfunktion
PNP/NPN
Bauform
Rohr
Besondere Merkmale
Chemikalienbeständig
Betriebsart
Diffus
Betriebsspannung
DC
D:S Verhältnis
6:1
Elektrischer Ausgang
Schaltausgang
Elektrischer Anschluss
Kabel
Erfassungsart
berührungslos
Funktion
Näherungsschalter
Gehäusedurchmesser (mm)
⌀ 18 mm
Gehäuseoberfläche
grau
Gehäusequalität
Edelstahl
Gehäusewerkstoff
Metall
Kommunikationsprotokoll
1-wire-serial
Leitungsfarbe
Schwarz
Leitungslänge (m)
9
Messbereich
0...300 °C
Prozessanschluss
M18 x 1
Schaltelementfunktion
Schließer
Schutzart
IP67
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Umgebungstemperatur min. (°C)
-20
home
Turck-Shop
Others
M18TB6E W/30
Artikel gesamt
€ 602,84
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
€ 602,84