chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
SLSP14-750NQ88 | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Personenschutz Lichtvorhang Sender/Empfänger Paar
SLSP14-750NQ88
Bestell-ID-Nr. 3073603
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
45 mm x 36 mm x 821 mm
Anzahl der Strahlen
100
Ausgangsfunktion
2 x PNP
Bauform
Quader
Besondere Merkmale
EMV und ESD unempfindlich
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Funktion
Lichtvorhang
Gehäuseoberfläche
vernickelt
Gehäusequalität
AL
Gehäusewerkstoff
Metall
Kaskadierbar
Nein
Lichtart
IR
Max. Reichweite (mm)
6000
Mit Mutingfunktion
Nein
Optische Auflösung (mm)
14
Schaltelementfunktion
2 x Öffner
Schutzart
IP65
Steckverbindertyp
M12 x 1
Überwachungsfeldhöhe (mm)
750
Umgebungstemperatur max. (°C)
50
Umgebungstemperatur min. (°C)
0
Wellenlänge (nm)
950
Wiederanlaufsperre
Einstellbar
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
€ 4.015,71
Artikel gesamt
€ 4.015,71
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
home
Turck-Shop
Others
SLSP14-750NQ88
Support kontaktieren