chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
Personenschutz Lichtvorhang Sender/Empfänger Paar
LS2LP30-1500Q88
Bestell-ID-Nr. 3073573
Auf Lager
Preisgruppe
G1
Listenpreis
€ 4.015,71
Artikel gesamt
€ 4.015,71
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren
home
Turck-Shop
Others
LS2LP30-1500Q88
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
31,8 mm x 25,2 mm x 1563 mm
Anzahl der Strahlen
80
Ausgangsfunktion
Bauform
Quader
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Gehäuseoberfläche
Gelber Polyester
Gehäusequalität
AL
Gehäusewerkstoff
Kaskadierbar
nein
Lichtart
IR
Max. Reichweite (mm)
15000
Mit Mutingfunktion
nein
Optische Auflösung (mm)
30
Schutzart
IP65
Steckverbindertyp
Überwachungsfeldhöhe (mm)
1500
Umgebungstemperatur max. (°C)
55
Umgebungstemperatur min. (°C)
0
Wellenlänge (nm)
950
Wiederanlaufsperre
ja