chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
LS2LR30-1350Q8 | TURCK – Your Global Automation Partner
Personenschutz Lichtvorhang Empfänger
LS2LR30-1350Q8
Bestell-ID-Nr. 3073562
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
31,8 mm x 25,2 mm x 1414 mm
Anzahl der Strahlen
72
Ausgangsfunktion
Bauform
Quader
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Gehäuseoberfläche
Gelber Polyester
Gehäusequalität
AL
Gehäusewerkstoff
Kaskadierbar
nein
Max. Reichweite (mm)
15000
Mit Mutingfunktion
nein
Optische Auflösung (mm)
30
Schutzart
IP65
Steckverbindertyp
Überwachungsfeldhöhe (mm)
1350
Umgebungstemperatur max. (°C)
55
Umgebungstemperatur min. (°C)
0
Wiederanlaufsperre
ja
Auf Lager
Preisgruppe
G1
Listenpreis
€ 2.022,45
Artikel gesamt
€ 2.022,45
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
home
Turck-Shop
Others
LS2LR30-1350Q8
Support kontaktieren