chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
D10BFPGQ5 | TURCK – Your Global Automation Partner
Opto-Sensor Lichtleiter-Sensor für Kunststofflichtleiter
D10BFPGQ5
Bestell-ID-Nr. 3073414
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
84,4 mm x 10,5 mm x 35,9 mm
Ausgangsfunktion
PNP/NPN
Bauform
Quader
Besondere Merkmale
halten/verzögern
Betriebsart
Kunststofflichtleiter
Einstellmöglichkeit
Drucktaster, Remote-Teach
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Funktion
Lichtleitersensor für Kunststofflichtleiter
Gehäusequalität
Thermoplastischer Kunststoff
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Lichtart
Grün
Schaltelementfunktion
Schließer
Schaltfrequenz (kHz)
2.5
Schutzart
IP50
Steckverbindertyp
M12 x 1
Umgebungstemperatur max. (°C)
55
Umgebungstemperatur min. (°C)
-20
Wellenlänge (nm)
525
home
Turck-Shop
Others
D10BFPGQ5
Artikel gesamt
€ 210,03
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
€ 210,03