chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
Q45VR2RFDQ | TURCK – Your Global Automation Partner
Opto-Sensor Einweglichtschranke (Empfänger)
Q45VR2RFDQ
Bestell-ID-Nr. 3073325
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
56,4 mm x 44,5 mm x 101,6 mm
Ausgangsfunktion
Relaisausgang
Bauform
Quader
Einstellmöglichkeit
Potentiometer
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Funktion
Gehäusedurchmesser (mm)
⌀ 30 mm
Gehäusequalität
Thermoplastischer Kunststoff
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Max. Reichweite (mm)
60000
Schaltelementfunktion
Wechsler
Schutzart
IP67
Steckverbindertyp
7/8″
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Umgebungstemperatur min. (°C)
-40
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
€ 221,57
Artikel gesamt
€ 221,57
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
home
Turck-Shop
Others
Q45VR2RFDQ
Support kontaktieren