chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
LEDRA80X80QPMA | TURCK – Your Global Automation Partner
Bildverarbeitung Flächenleuchte
LEDRA80X80QPMA
Bestell-ID-Nr. 3073287
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
92,6 mm x 110,4 mm x 25,4 mm
Bauform
Quader
Elektrischer Anschluss
Kabel mit Steckverbinder
Gehäusequalität
Kohlenstoffarmer Stahl
Gehäusewerkstoff
Metall
Leitungslänge (m)
2
Lichtart
Rot
Schutzart
IP40
Steckverbindertyp
Umgebungstemperatur max. (°C)
50
Umgebungstemperatur min. (°C)
0
Wellenlänge (nm)
660
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
€ 651,77
Artikel gesamt
€ 651,77
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
home
Turck-Shop
Others
LEDRA80X80QPMA
Support kontaktieren