chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
QS18UNAEQPMA | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Ultraschallsensor Reflexionstaster
QS18UNAEQPMA
Bestell-ID-Nr. 3073171
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
33,5 mm x 15 mm x 35 mm
Abstrahlrichtung
gerade
Ausgangsfunktion
NPN
Bauform
Quader mit Gewinde
Besondere Merkmale
Klar-Objekt-Erkennung, Wash down
Betriebsart
Laufzeit
Elektrischer Anschluss
Kabel mit Steckverbinder
Funktion
Näherungsschalter
Gehäusequalität
ABS
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Leitungslänge (m)
0.15
Max. Reichweite (mm)
500
Schaltelementfunktion
Schließer
Schutzart
IP68
Steckverbindertyp
M12 x 1
Umgebungstemperatur max. (°C)
60
Umgebungstemperatur min. (°C)
-20
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
€ 205,72
Artikel gesamt
€ 205,72
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
home
Turck-Shop
Others
QS18UNAEQPMA
Support kontaktieren